??
Wybór modelu CAD
K1341.06382828
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1341 - Zawias ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
K1341.06382828
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1341.06382828
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
W
Kąt obrotu
°
A
Długość całkowita
76 mm
A1
Odstęp
28.0 mm
A2
Odstęp
28.0 mm
A3
Długość
38 mm
A4
Długość
38 mm
B
Szerokość łączna
50 mm
B2
Odstęp
30 mm
B3
Odstęp
10.0 mm
D1
Średnica
6.5 mm
D2
Średnica
6 mm
H
Wysokość
6 mm
H1
Wysokość całkowita
11.5 mm
TRAG
Nośność
5000 N
GEW
Ciężar ok.
0.1456 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328994
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions